Beschleunigung von Innovationen

5652-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 20-100
Aktuelle Bewertung DC 0.6 A/Kontakt
Spannungswert: DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Flauschig
Artikelnummer: 5652 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5652-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 5652 entspricht einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeitsstandards, darunter PCIe Gen.1 bis Gen.4, MIPI D/C-PHY, SATA 3.0, USB 3.1 Gen.1 und entspricht auch USB 3.1 Gen2.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der Steckverbinder verringert die während der Verwendung entstehende Belastung, gewährleistet so langfristige Zuverlässigkeit und maximiert sowohl die elektrischen als auch die mechanischen Eigenschaften.
  • Eine dedizierte Stromversorgungsklemme kann getrennt von der Signalklemme entsprechend dem gewünschten Nennstrom zugewiesen werden. (Optionen für Stromversorgungsklemmen)
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Fahr-/Sicherheitsausrüstung)
  • Automobil (Infotainment)

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen