Beschleunigung von Innovationen

5655-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 40-100
Aktuelle Bewertung DC 0.7 A/Kontakt
Spannungswert: DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5655 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5655-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Steckverbinder der Serie 5655 weisen eine Stapelhöhe von nur 4 mm und eine proprietäre schwebende Struktur auf, die für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung optimiert ist. Die Steckverbinder sind auch in größeren Abmessungen erhältlich, um eine breite Palette von Designanforderungen abzudecken. Die Zweipunktkontaktstruktur der Steckverbinder gewährleistet eine ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit. Darüber hinaus reduziert die gussähnliche Hohlform der Steckverbinder Brüche beim Verbinden oder Trennen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Steckverbinder können bei extremen Temperaturen von -40 bis +125 °C betrieben werden und entsprechen dem MIPI D-PHY-Standard (2.5 Gbit/s) für eine Hochgeschwindigkeitsübertragungsschnittstelle.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Verpackt in Tape and Reel: 800 oder 1,000 Stück/Rolle
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Fahr-/Sicherheitsausrüstung)
  • Automobil (Infotainment)
  • Industrielle Ausrüstung
  • Basisstation
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen