Beschleunigung von Innovationen

5656-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 40-60
Aktuelle Bewertung DC 0.5A/Kontakt (Signal)
DC 2A/Stromanschluss (Strom)
Spannungswert: DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Flauschig
Artikelnummer: 5656 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5656-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Fortschritte im Bereich Infotainment und Fahrerassistenztechnologien für Autos schaffen neue Anforderungen an elektronische Steckverbinder, die zwei Hauptanforderungen erfüllen. Erstens müssen sie bei hohen Temperaturen zuverlässig funktionieren und zweitens müssen sie bei Vibrationen und Stößen eine stabile Kontaktposition beibehalten. Die Steckverbinder der Serie 5656 sind speziell für diese Anforderungen konzipiert und bieten eine Hitzebeständigkeit von bis zu +125 °C sowie einen proprietären Schwebemechanismus, der eine Stecktoleranz von maximal ±1.0 mm*1 (F/P*2 = 200 %) in X- und Y-Richtung bietet – 2.2-mal größer als bei herkömmlichen Steckverbinderprodukten von Kyocera. Diese verbesserte Stecktoleranz gewährleistet zuverlässige Verbindungen, indem sie ein höheres Maß an Steckfehlern und Montageschlupf während der Montage sowie Vibrationen und Stöße in der Betriebsumgebung kompensiert.
*1X, Y: ±1.0 (X2+Y2=12)
*2F/P: F=Schweben/P=Tonhöhe

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Verpackt in Tape and Reel: 400 oder 500 Stück/Rolle
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobilindustrie
  • Industrielle Ausrüstung
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen