Beschleunigung von Innovationen

58-9159-Serie | Kurzschlussbuchse

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 58-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

58-9159-Serie | Kurzschlussbuchse

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung mit einem Nennstrom von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Die 2-Positionen-Kurzschlussbuchse wurde so konzipiert, dass sie auf die letzte Platine im Beleuchtungsstreifen gesteckt werden kann, um die beiden Kontakte kurzzuschließen und so den Stromkreis zu schließen. So wie der Kabelstecker Strom und Signale auf den Lichtstreifen überträgt, vervollständigt die Kurzschlussbuchse den Stromkreis und behält dabei das Design einer einzigen Platine bei.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Passt zum Standardsteckverbinder: erfordert keinen neuen Steckverbinder
  • Integrierter Verriegelungsmechanismus: Sorgt für eine formschlüssige Befestigung am Stecker
  • Vergoldete BeCu-Federkontakte: Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
  • Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
  • LED-Linearbeleuchtungsstreifen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Informationsmaterial