Beschleunigung von Innovationen

58-9296-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Einzelner vertikaler Eingang von oben, 18 AWG massiv

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 8A
Spannungswert: 600 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 58-9296 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

58-9296-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Einzelner vertikaler Eingang von oben, 18 AWG massiv

Vertikale Poke-Home-Steckverbinder wurden vor einigen Jahren auf den Markt gebracht, um einen zuverlässigen und dennoch kostengünstigen diskreten Kabel-zu-Platine-Anschluss bei senkrechten Anwendungen zu ermöglichen. Diese Steckverbinder wurden entwickelt, um die Lücke zwischen inkonsistentem Handlöten von Drähten und teuren zweiteiligen Steckverbindersystemen zu schließen. Sie sind in verschiedenen Positionen und Konfigurationen erhältlich und nehmen Massiv- oder Litzendrähte mit 2 bis 18 AWG auf.

Dieser neueste Steckverbinder wurde speziell für die Unterstützung großvolumiger 18-AWG-Drahtanwendungen entwickelt, die in Stromversorgungs-, LED-Treiber- und Industriesteuerungsprodukten verwendet werden, bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist. Dieser neue 9296-Steckverbinder bietet einen robusten Einzelstrahlkontakt, der den Draht in einer um 23 % kleineren Packungsgröße sicher erfasst und hält.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Das vorplattierte Phosphorbronze-Kontaktmaterial bietet eine hervorragende Federleistung bei hoher Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit
  • Der einzelne gestanzte und geformte Kastenkontakt maximiert die Platinenbefestigung und die Drahtfangfestigkeit
  • Enge Toleranzen und ein Drahtisolationsstopp verhindern, dass während des Verkapselungsprozesses Vergussmaterial in den Steckverbinder fließt
  • Der integriert geformte Flansch bietet einen großzügigen Vakuumaufnahmepunkt für die automatisierte SMT-Bestückung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Ersetzen Sie inkonsistente handgelötete senkrechte Drahtanschlüsse auf Leiterplatten in:
    - Netzteile
    – LED-Treiber
    – Industrie-/Motorsteuerungen
  • Ersetzen Sie das Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte
  • Ersetzen Sie kostspielige zweiteilige Kopf- und Buchsenprodukte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge