Beschleunigung von Innovationen

Serie 5804 | Steckverbinder im 0.4-mm-Raster

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10
Aktuelle Bewertung DC 0.3 A/Kontakt
Spannungswert: DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5804 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 5804 | Steckverbinder im 0.4-mm-Raster

Bei der Serie 5804 handelt es sich um extrem flache Board-to-Board-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.4 mm und einer Stapelhöhe von 0.9 mm/1.5 mm/2.0 mm. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Marktanforderungen an die Miniaturisierung von Smartphones, Mobiltelefonen, digitalen AV-Geräten usw. gerecht zu werden. Mit einer Breite von 2.4 mm wird eine erhebliche Platzersparnis erreicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Da auf der Rückseite des Steckverbinders kein Metall freiliegt, entsteht wenig Totraum. Dadurch können auf dem Substratbereich zwischen den Anschlüssen Verdrahtungsmuster gebildet werden, wodurch eine geeignete Struktur für hochdichtes Packaging entsteht.
  • Zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stürze wurde eine Klemmstruktur (Zweipunkt-Kontaktdesign) eingesetzt. Die Doppelrippenstruktur des Kontakts auf der Steckerseite verhindert Fremdkörper wie verstreutes Flussmittel und Späne, die durch die Trennung der Platine entstehen, und gewährleistet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen