Beschleunigung von Innovationen

5814-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Connector Type: Von Brett zu Brett
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10 bis 50
Aktuelle Bewertung DC 0.3A / Kontakt
Spannungswert: DC 50V / Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5814 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5814-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Die Serie 5814 umfasst platzsparende Board-to-Board-Steckverbinder mit einem feinen Rastermaß von 0.3 mm, einer Stapelhöhe von 0.6 mm (zwischen den Platinen) und einer Breite von 1.5 mm. Dieser Steckverbinder zeichnet sich durch branchenführend schmale Rastermaße und kompakte Abmessungen aus und ist dank seiner einzigartigen Metallkonstruktion so konzipiert, dass er beim Stecken Beschädigungen vorbeugt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Platzsparendes Design
  • Struktur verhindert Schäden beim Paaren
  • Unabhängige Stromversorgungskontakte
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Kleine Elektronik- und IoT-Produkte
  • Smartphones
  • Wearable Geräte
  • Audiogeräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Für detailliertere Informationen