Beschleunigung von Innovationen

5843-Serie | 0.35 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10-48
Aktuelle Bewertung DC 0.3 A/Kontakt
Spannungswert: DC 60 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5843 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5843-Serie | 0.35 mm Rastermaß

Die Serie 5843 umfasst Board-to-Board-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.35 mm, das im Vergleich zu unseren herkömmlichen Produkten um 0.05 mm reduziert ist. Darüber hinaus bietet diese Serie platzsparende Eigenschaften mit einer Stapelhöhe von 0.8 mm und einer Breite von 2.4 mm. Die Unterseite der Steckverbinder ist isoliert und verhindert freiliegende Kontakte, was flexible Designs auf Leiterplatten ermöglicht.

Geeignet für Verbrauchergeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, tragbare Geräte, Laptops, Audiogeräte und Spielkonsolen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Platzsparende Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.35 mm, einer Breite von 2.4 mm und einer Stapelhöhe von 0.8 mm zwischen den Platinen
  • Zum Verbinden wird die ursprüngliche Verriegelungsstruktur verwendet, die ein festes „Klick“-Geräusch erzeugt
  • Verdrahtungsmuster können flexibel auf der Substratfläche angeordnet werden
  • Die Kontaktstruktur verwendet eine Klemmstruktur (2-Punkt-Kontaktdesign)
  • Verpackt in Gurt und Rolle
  • RoHS-konformes Produkt
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen