Beschleunigung von Innovationen

5846-Serie | 0.4 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 20
Aktuelle Bewertung DC 0.4 A/Kontakt
Spannungswert: DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5846 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5846-Serie | 0.4 mm Rastermaß

Die Serie 5846 hat einen Abstand von 0.4 mm, ideal für Notebooks usw. Diese Produkte haben eine Stapelhöhe von 3.0 mm und eine Breite von 5.8 mm einschließlich Leitungen erreicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
  • Eine originelle Struktur bietet ein sicheres „Klick“-Gefühl, geringe Steckkraft und hohe Haltekraft.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Laptops
  • Industrielle Ausrüstung
  • Stromversorgungen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen