Beschleunigung von Innovationen

Serie 5861 | Steckverbinder mit 0.35 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 6-60
Aktuelle Bewertung DC 0.5 A/Kontakt (6–40 Pos.)
DC 0.3 A/Kontakt (42–60 Pos.)
DC 5.0 A/Metalllasche
Spannungswert: DC 60 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5861 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 5861 | Steckverbinder mit 0.35 mm Rastermaß

Bei der Serie 5861 handelt es sich um platzsparende Board-to-Board-Steckverbinder mit einem feinen Rastermaß von 0.35 mm, einer Stapelhöhe von 0.6 mm (zwischen Platinen) und einer Breite von 1.95 mm. Da die Metalle beide Enden bedecken, bietet der Steckverbinder mit schmalen Rastermaßen und niedrigem Profil eine hohe strukturelle Robustheit und eine reibungslose Führungsfunktion beim Stecken, um einen Bruch des Isolatorgehäuses und Kontakte durch falsch ausgerichtetes Stecken zu verhindern. Die Metalle an beiden Enden, deren Nennstrom 5.0 A/Metalllasche beträgt, ermöglichen die Übertragung eines großen Stroms.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -55 bis +85 °C
  • RoHS-konform und halogenfrei

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen