Beschleunigung von Innovationen

Serie 5863 | Platine-Platine-Steckverbinder

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 40-60
Aktuelle Bewertung DC 0.3 A/Kontakt
DC 5.0 A/Metalllasche
Spannungswert: DC 60 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5863 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 5863 | Platine-Platine-Steckverbinder

Für die Kontaktstruktur wurde eine Klemmstruktur (Zweipunktkontaktdesign) verwendet, die äußerst widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stürze ist. Darüber hinaus verfügen die Steckkontakte über eine originelle Struktur mit Wischeffekt, die Fremdkörper mit konzentrierter Last entfernt und so eine hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Hohe Robustheit und Struktur für reibungsloses Zusammenstecken mit metallbeschichteter Oberseite.
  • Platzsparender Steckverbinder mit einem feinen Rastermaß von 0.35 mm, einer Stapelhöhe von 0.8 mm und einer Breite von 2.3 mm.
  • Für den Stromanschluss mit einem Nennstrom von 5.0 A stehen Verankerungsmetalllaschen zur Verfügung.
  • Für die Kontaktstruktur wurde eine Klemmstruktur (Zweipunktkontaktdesign) verwendet, die äußerst widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stürze ist. Darüber hinaus verfügen die Steckkontakte über eine originelle Struktur mit Wischeffekt, die Fremdkörper mit konzentrierter Last entfernt und so eine hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet.
  • Verpackt in Tape and Reel: 15,000 Stück/Rolle.
  • RoHS-konformes Produkt.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen