Beschleunigung von Innovationen

Serie 5897 | Platine-Platine-Steckverbinder

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 78
Aktuelle Bewertung DC 0.3A/Kontakt (Signal)
DC 3.0 A/Metalllasche (Strom)
Spannungswert: DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5897 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 5897 | Platine-Platine-Steckverbinder

Die Serie 5897 umfasst platzsparende Board-to-Board-Steckverbinder mit einem feinen Rastermaß von 0.35 mm, einer Stapelhöhe von 0.8 mm (zwischen den Platinen) und einer Breite von 2.3 mm. Zusätzlich zu den engen Rastermaßen und der niedrigen Bauhöhe, die auch bei herkömmlichen Produkten aus robusten Metallen üblich sind, verhindern die Metallbeschläge an beiden Enden Bruchschäden am Isoliergehäuse und an den Kontakten durch Fehlausrichtung beim Stecken. Somit bietet dieser Steckverbinder hohe Robustheit und ein reibungsloses Stecken. Darüber hinaus sind im Inneren des Buchsensteckverbinders Metallbeschläge angebracht, um die Festigkeit des Steckverbinders zu erhöhen. Die Metallbeschläge an beiden Enden, deren Nennstrom 3.0 A/Metalllasche beträgt, ermöglichen die Übertragung hoher Ströme. Empfohlene Anwendungen:

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Metallbeschläge, die beide Enden der Stecker- und Buchsenverbinder sowie die Innenseite der Buchse bedecken, verstärken die durch das niedrigere Profil verursachte Festigkeitsminderung und verhindern Schäden durch Fehlausrichtung beim Zusammenstecken.
  • Für die Kontaktstruktur wurde eine Klemmstruktur (Zweipunktkontaktdesign) verwendet, die äußerst widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stürze ist. Darüber hinaus verfügen die Steckkontakte über eine originelle Struktur mit Wischeffekt, die Fremdkörper mit konzentrierter Last entfernt und so eine hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphones
  • tragbare Geräte
  • Audiogeräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen