Beschleunigung von Innovationen

6214-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 6-40
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.4 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6214 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6214-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Bei den von Kyocera angebotenen FPC/FFC-Steckverbindern handelt es sich um Steckverbinder mit geringem Rastermaß und niedrigem Profil, die zur Platzersparnis beitragen und sich optimal für kompakte Telekommunikationsgeräte und Produkte eignen, die Geräte unterstützen, die eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erfordern, sowie für eine Vielzahl von Produkttypen mit praktischen Ein- und Ausgängen. Zur Erfüllung der Kundenwünsche stehen Touch-Lock-Funktion (Flip-Lock), verschiebbares ZIF oder kostengünstiges Non-ZIF usw. zur Verfügung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle Ausrüstung
  • Netzteile
  • Laptop

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen