Beschleunigung von Innovationen

6232-Serie | 1.0 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 3-30
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.5 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -20 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6232 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6232-Serie | 1.0 mm Rastermaß

Bei der Serie 6232 handelt es sich um Nicht-ZIF-SMT-/Durchgangsloch-FPC/FFC-Steckverbinder mit 1.0 mm Rastermaß und Kostenvorteilen. Beim SMT-Typ handelt es sich um einen rechtwinkligen Steckverbinder (Kontakt oben oder unten) oder einen vertikalen Steckverbinder, der zur automatischen Montage auf Band und Rolle verpackt werden kann. Wir bieten sowohl rechtwinklige als auch vertikale Steckverbinder für Durchgangslochtypen an, aber nur die unteren Kontakte sind in rechtwinkligen Versionen erhältlich.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -20 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle Ausrüstung
  • Flat TV
  • Netzteile

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen