Beschleunigung von Innovationen

6251-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10-64
Aktuelle Bewertung DC 0.4A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 105 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6251 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6251-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 6251 eignet sich für Anwendungen, bei denen eine hohe Kontaktzuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen hinsichtlich Vibration, Temperatur, Feuchtigkeit usw. erforderlich ist. Zu den Anwendungen gehören Fahrzeugeinheiten wie Autonavigationssysteme, GPS-Einheiten und Auto-Audioprodukte, medizinische oder industrielle Geräte sowie OA- oder AV-Geräte. FPCs/FFCs mit Laschen verhindern falsches Zusammenstecken, ermöglichen eine sichere Verbindung und erhöhen die Haltekraft der FPCs/FFCs. Die FPCs/FFCs können auch in unserer rechtwinkligen Serie 6288 und der vertikalen Serie 6801 verwendet werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Steckverbinder werden mit geöffneten Betätigungselementen geliefert, was die Funktionsfähigkeit verbessert.
  • RoHS-konform
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +105 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Fahr-/Sicherheitsausrüstung)
  • Automobil (Infotainment)
  • Industrielle Ausrüstung
  • Netzteile

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen