Beschleunigung von Innovationen

6277-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 3-6
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.4 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: XXXX-XXX Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6277-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Bei der Serie 6277 handelt es sich um rechtwinklige ZIF-FPC-Steckverbinder mit 0.5 mm Rastermaß und doppelseitigen Kontakten.
Diese Steckverbinder weisen eine niedrige Profilhöhe von 0.9 mm auf und werden in LCDs für kleine tragbare Geräte eingesetzt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Niedrige Profilhöhe = 0.9 mm
  • 0.5mm Pitch
  • ZIF / Rechtwinklig
  • FPC-Steckverbinder mit beidseitigen Kontakten
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen