Beschleunigung von Innovationen

6284-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 5-30
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.4 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6284 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6284-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 6284 besteht aus flachen, 0.5 mm großen, nicht-ZIF-Steckverbindern mit einer Höhe von 1.5 mm und einer Breite von 4.0 mm. Diese Produkte sind kostengünstig und können in vielseitigen Anwendungen eingesetzt werden, darunter auch in verkleinerten digitalen Elektrogeräten für den Haushalt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der beidseitige Kontakt verbessert die Durchführbarkeit im Teilegenehmigungsprozess und ermöglicht eine einfache Gerätekonstruktion.
  • Mehrere Positionen von 5 bis 30 möglich.
  • Nicht-ZIF-Struktur mit versetzten Kontakten
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen