Beschleunigung von Innovationen

6287-Serie | 0.4 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 14-80
Aktuelle Bewertung DC 0.4A
Spannungswert: DC 40V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6287 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6287-Serie | 0.4 mm Rastermaß

Die Serie 6287 umfasst rechtwinklige FPC/FFC-Steckverbinder im 0.4-mm-Raster, ZIF-Anschluss, SMD-Anschluss und Frontverriegelung. Sie wurden für den Anschluss von FPCs mit hoher Pinzahl in Laptops, DVDs, LCDs, FPDs (Flachbildschirmen) usw. entwickelt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • 0.4mm Pitch
  • Unterer Kontakt, ZIF
  • Rechtwinklige FPC/FFC-Steckverbinder vom Typ SMT mit Frontverriegelung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen