Beschleunigung von Innovationen

6288-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 8-80
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.4 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 105 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6288 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6288-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 6288 umfasst FPC/FFC-Steckverbinder, die für Anwendungen wie GPS- und AV-Geräte für den Einsatz im Automobilbereich oder Elektronik für den industriellen und/oder medizinischen Einsatz entwickelt wurden, bei denen Vibrationsfestigkeit erforderlich ist. Diese Produkte sind SMT-ZIF-Steckverbinder mit 0.5-m-Raster, Kontakt unten, rechtwinklig und mit Frontverriegelung. Ihre Strukturen verhindern, dass FPCs/FFCs auseinanderfallen oder schräg eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Die temporäre Haltestruktur für FPC/FFC ermöglicht eine einfache Bedienung mit dem Finger und erhöht so die Arbeitseffizienz.
  • Für Automobilausrüstungen sind Betriebstemperaturen von -40°C bis +105°C bzw. +125°C am besten geeignet.
  • Verpackt in Band und Rolle: 2,000 Stück/Rolle
  • RoHS-konform
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Fahr-/Sicherheitsausrüstung)
  • Automobil (Infotainment)
  • Industrielle Ausrüstung
  • Flat TV
  • Netzteile
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen