Beschleunigung von Innovationen

6293-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 9-39
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.2 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6293 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6293-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Die Serie 6293 umfasst flache, platzsparende FPC-Steckverbinder mit einem Abstand von 0.3 mm, einer Höhe von 0.85 mm und einer Breite von 3.7 mm für Montagebereiche. Diese Produkte sind beidseitige Kontakt-, LIF-, rechtwinklige SMT-Steckverbinder.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der beidseitige Kontakt erhöht die Flexibilität beim Ziehen des FPC.
  • Zur besseren Verarbeitbarkeit werden die Steckverbinder mit offenen Betätigungselementen geliefert.
  • RoHS-konform
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen