Beschleunigung von Innovationen

6780-000-Serie | IP20 T1 Industrial Single-Pair Ethernet (SPE)-Steckverbinder

Connector Type: Ethernet
Technologie: Single-Pair-Ethernet (SPE)
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung 4A
Spannungswert: 60 VDC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Zertifizierungen: IEC 63171-6
Industrie Industrie, IoT, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 6780 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6780-000-Serie | IP20 T1 Industrial Single-Pair Ethernet (SPE)-Steckverbinder

Da der Markt für Industrial Ethernet weiter wächst, sucht der Markt weiterhin nach kleineren und schnelleren Steckverbindern, die seinen Anforderungen entsprechen. Dies wiederum hat Single Pair Ethernet in den Vordergrund der Diskussion gerückt. Single Pair Ethernet (SPE) beschreibt die Übertragung von Ethernet über nur ein Paar verdrillter Kupferleitungen. Neben der Datenübertragung über Ethernet ermöglicht SPE auch eine gleichzeitige Stromversorgung von Endgeräten über PoDL – Power over Data Line. Bisher waren hierfür zwei Paare für Fast Ethernet (100 MB) und vier Paare für Gigabit Ethernet erforderlich.

Neben Platz- und Gewichtseinsparungen durch weniger Kabel überträgt SPE 1 GBit/s nur bis zu einer Entfernung von 40 Metern. KYOCERA AVX ist Teil des SPE Industrial Partner Network und wird SPE-Produkte anbieten, um den Kunden- und Marktanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Standards gemäß IEC 63171-6 und IEEE 802.3 usw. zu erfüllen.

Neue Single Pair Ethernet (SPE)-Steckverbinder bringen den Industriemärkten zahlreiche Vorteile:

  • Vereinfachte Ethernet-Verbindung für kontinuierliche Kommunikation vom Steuercomputer zum Sensor
  • Übertragungsgeschwindigkeiten von 10Mbit/s bis 1GBit/s
  • Stromversorgung und höhere Zuverlässigkeit der Endgeräte durch Power over Data Line (PoDL) oder Hybrid
  • Übertragungsreichweiten bis zu 1000 Meter
  • Vereinfachte Anschlüsse und Verkabelung sparen Platz und Gewicht
  • Zeitersparnis beim Aufbau, der Wartung und dem Betrieb industrieller Netzwerke
  • Ersatz von analogen Schnittstellen, Bussystemen und anderen proprietären Feldebenensystemen
  • Reduzierte Komplexität von Automatisierungsnetzwerken

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Verbesserte Leistung über ein einzelnes verdrilltes Kabelpaar
  • Vereinfachte Netzwerke, eliminierte Gateways
  • Industriestandard nach IEC 63171-6
  • Übertragungsgeschwindigkeiten von 10Mbit/s bis 1GBit/s
  • Übertragungsreichweiten bis zu 1000 Meter
  • Zuverlässige kaltgeschweißte KYOCERA AVX IDC-Technologie für Signalkabel für einen einfachen Montageprozess und eine einfachere Automatisierung des Verkabelungsprozesses
  • SMT-Lötfahnen für den Anschluss der Signalkabel an die Leiterplatte
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Robotik
  • Automation
  • Sensor- und Aktornetzwerke
  • Steuerungs- und Überwachungskameras
  • Smart Grid
  • Verkehrskontrolle
  • Intelligente Transportüberwachung
  • Produkthinweise: siehe 210-01-253
  • Anwendungshinweise: siehe 210-01-254

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie 6780

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D Models

Single-Pair-Ethernet-Anschluss (SPE) – IP20-Buchse


Single-Pair-Ethernet-Anschluss (SPE) – IP20-Stecker


Single-Pair-Ethernet (SPE) Kabel-zu-Kabel-Koppler

Ressourcen

Informationsmaterial
Technische Artikel / Whitepapers
Häufig gestellte Fragen

Frage: An welche Drahtgröße kann der SPE-Stecker angeschlossen werden?
Antwort: KYOCERA AVX-Anschlüsse können industrielle Datenkabel von 18 bis 28 AWG aufnehmen.

Frage: Gibt es eine IPx7-Option?
Antwort: Als nächstes kommen M8-Hybrid- und M12-SPE-Steckverbinder mit Schutzart IP65/67

Frage: Kann KYOCERA AVX maßgeschneiderte Lösungen anbieten?
Antwort: KYOCERA AVX bietet anpassbare und flexible Lösungen für Ihre spezifischen Anwendungen.