Beschleunigung von Innovationen

6781-Serie | Automotive-Ethernet-Anschluss

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Single-Pair-Ethernet (SPE)
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung Daten vom Werk anfordern
Spannungswert: Daten vom Werk anfordern
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Transport/Nutzfahrzeuge
*Derzeit in Entwicklung*
    Artikelnummer: 6781 Kategorie:

    Beschreibung

    Überblick:

    6781-Serie | Automotive-Ethernet-Anschluss

    Mit dem Fortschritt von ADAS/AD (Autonomes Fahren) wird die Datenübertragungsrate zwischen Steuergeräten oder Sensorgeräten immer höher. Es besteht die Notwendigkeit, das Gewicht der in Automobilen verwendeten Elektrokabel zu reduzieren, und es wird erwartet, dass die Ethernet-Technologie, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung ermöglicht und leichte Einzelpaarkabel verwendet, weit verbreitet sein wird.
    Unser neu entwickelter Automotive-Ethernet-Stecker, der eine hohe Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s ermöglicht, trägt durch sein platzsparendes Design nicht nur zur Gewichtsreduzierung bei, sondern bietet auch Designflexibilität, indem er sowohl UTP- (Unshielded Twist Pair) als auch STP- (Shielded Twist Pair) Kabel unterstützt .

    Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

    Eigenschaften & Vorteile:
    Eigenschaften & Vorteile:
    • Pitch: 1.8mm
    • Größe: B: 10.8 mm x T: 26.5 mm x H: 12.7 mm
    • Anzahl der Positionen: 2
    • Temperaturbereich: -40 bis +125 °C.
    • Anwendbares Kabel:
      – UTP (Unshielded Twist Pair) – AWG.22 bis AWG 26
      – STP (Shielded Twist Pair) – AWG26
    Typische Anwendungen:
    Typische Anwendungen:
    • Fahrzeuginternes Netzwerk
    • Steuergeräte
    • Sensoren (Kamera/LiDAR/Radar)

    Ressourcen

    Informationsmaterial