Beschleunigung von Innovationen

6791-000-Serie | HF-Koaxial-IDC-Stecker

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 0.5 Ampere (Strombegrenzung ist kabelabhängig)
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 105 ° C
Industrie Automobilindustrie, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 6791-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6791-000-Serie | HF-Koaxial-IDC-Stecker

Die neuen Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie 6791 für Koaxialkabel wurden entwickelt, um den Verbindungsprozess zu vereinfachen, und ermöglichen einen einfachen Anschluss mit nur einem Tastendruck. Der IDC-Kontakt erweitert den bewährten und zuverlässigen IDC (Insulation Displacement Connector) von der Signal-/Leistungsübertragung auf Hochfrequenzübertragungsfelder bis zu 6 GHz. Der IDC-Kontakt durchdringt den Mantel und die Isolierung des Kabels und stellt direkten Kontakt mit den Litzen und dem Leiter des Kabels her gleiche Zeit.

Im Vergleich zum Direktlöten hängt die Lötqualität nicht mehr von den Fähigkeiten des Bedieners ab, die schwer zu einheitlich und kontrollierbar sind. Handlöten wird im Automobilbereich mittlerweile nicht mehr bevorzugt bzw. ist nicht mehr zulässig. Im Vergleich zu kostspieligen herkömmlichen zweiteiligen Lösungen, die im Allgemeinen höher als 2 mm sind, bietet die neue Serie 10 eine kostengünstige Lösung und die Bordhöhe beträgt nach dem Aufdrücken der Kappe weniger als 6791 mm. Der Prozess zur Vorbereitung eines Koaxialkabels mit einem zweiteiligen Stecker ist zeitaufwändig und kostspielig. Mit der Einführung der neuen Serie 5 wird der Prozess nun vereinfacht und die Kosten gesenkt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kann kostspielige herkömmliche HF-Steckersysteme ersetzen
  • Gute HF-Leistung bis 6 GHz
  • Mechanisch stark mit einer Abziehkraft von bis zu 70 N
  • Einfacher Montageprozess mit Automatisierungsmöglichkeit
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Der Stecker ist in mehreren Ausführungen für unterschiedliche Koaxialkabel erhältlich.
  • Kleine Gehäusegröße und mechanische Festigkeit ermöglichen den Einsatz in Automobil- und Industrieantennenanwendungen
  • Referenzanwendungshinweise 201-01-214

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kurzinformation
Kataloge
Anwendungshinweise