Beschleunigung von Innovationen

6808-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 7
Aktuelle Bewertung DC 0.5 A oder 4.0 A (3 Kontakte)
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6808 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6808-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 6808 umfasst FPC-Steckverbinder für Batterien mit einem Abstand von 0.5 mm, rechtem Winkel und einer Höhe von 1.5 mm. Doppelseitige Kontakte mit Kontakten oben und unten tragen zu weniger Einschränkungen bei FPC- oder PCB-Layouts bei. Diese Steckverbinder verfügen über Backlocks, die die Zugfestigkeit erhöhen und eine hohe Kontaktzuverlässigkeit gegen Vibrationen und Stöße gewährleisten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Unterstützt einen Nennstrom von DC 4.0 A/3 Kontakte.
  • Doppelseitige Kontakte mit oberen und unteren Kontakten tragen zu weniger Einschränkungen bei FPC- oder PCB-Layouts bei.
  • Verpackt in Band und Rolle: 5,000 Stück/Rolle
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Tablet PC

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen