Beschleunigung von Innovationen

6810-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10 bis 60
Aktuelle Bewertung DC 0.5A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6810 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6810-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Steckverbinder der Serie 6810 mit One-Touch-Verriegelung nutzen eine proprietäre Struktur, die schnelle, stabile Verbindungen mit nur einem Einsteckvorgang ermöglicht und damit ein erhebliches Hindernis für die vollautomatische Montage beseitigt. Diese Steckverbinder wurden speziell für die Unterstützung der automatischen optischen Inspektion (AOI) zur Hochgeschwindigkeits-Qualitätssicherung entwickelt und bieten eine wertvolle Möglichkeit, die Produktivität in der Elektronikfertigung zu steigern.

Steckverbinder der Serie 6810 sind in zwei Konfigurationen erhältlich: ein vertikaler Typ, der senkrecht zur Leiterplatte montiert wird und so ein vertikales Einstecken ermöglicht, und ein rechtwinkliger Typ, der parallel zur Leiterplatte montiert wird und so ein horizontales Einstecken ermöglicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Optimiert für Hochgeschwindigkeits-Robotermontageprozesse
  • Gerade und rechtwinklige Konfigurationen erhöhen die Designflexibilität
  • Verpackt auf Rolle: 1,200 Stück/Rolle (vertikaler Typ), 1,500 Stück/Rolle (rechtwinkliger Typ)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C (hitzebeständiger Typ), -40 bis +85 °C (allgemeiner Typ)
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Fahr-/Sicherheitsausrüstung)
  • Automobil (Infotainment)
  • Industrielle Ausrüstung
  • Netzteile
Video:
Video:


P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen