Beschleunigung von Innovationen

6811-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 4 bis 16
Aktuelle Bewertung DC 0.5A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6811 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6811-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 6811 verfügt über eine verbesserte Robustheit, nachdem Maßnahmen implementiert wurden, die darauf abzielen, durch menschliches Versagen verursachte Brüche von Steckverbindern zu reduzieren. Diese Produkte mit niedrigem Profil verfügen über einen Rastermaß von 0.5 mm, einen Bodenkontakt, einen Frontverriegelungstyp mit einer Höhe von 1.28 mm für den Montagebereich und können auf FPC/FFC-Dicken von 0.3 mm angewendet werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Spart Platz durch den geringen Abstand von 0.5 mm und die Höhe von 1.28 mm.
  • Robustes Design, das ein Entriegeln der Aktuatoren verhindert
  • Aktuator verriegelt FPC/FFC mit Laschenkabeln
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör
  • Industrielle Ausrüstung
  • Flat TV
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen