Beschleunigung von Innovationen

6815-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 96-100
Aktuelle Bewertung DC 0.5A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 105 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6815 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6815-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Serie 6815 besteht aus FPC/FFC-Steckverbindern für Hochgeschwindigkeitsübertragung mit einem Abstand von 0.5 mm und einer Höhe von 1.90 mm. Diese Serie optimiert die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung für hochauflösende Bilder und verfügt über bis zu 100 Pins, was die weltweit höchste*1 Pinzahl ist. Die höhere Pinzahl kann die Gesamtzahl der erforderlichen Steckverbinder reduzieren, was eine platzsparende Vereinfachung des Schaltungsdesigns ermöglicht und den Arbeitsaufwand für das Einsetzen und Montieren der Steckverbinder reduziert.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Bietet ein sicheres „Klick“-Gefühl beim Ver-/Entriegeln des Aktuators
  • Erfüllt die in Schnittstellen der nächsten Generation angegebene Höchstgeschwindigkeit
  • Verpackt in Band und Rolle: 3,000 Stück/Rolle
  • RoHS-konformes Produkt
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isolatormaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Infotainment)
  • Industrielle Ausrüstung
  • Flat TV
  • Gaming Zubehör
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen