Beschleunigung von Innovationen

6817-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10-50
Aktuelle Bewertung DC 0.5A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6817 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6817-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die FPC/FFC-Steckverbinder der Serie 6817 mit One-Touch-Verriegelung nutzen eine proprietäre Struktur, die schnelle, stabile Verbindungen in einem einzigen Einsteckvorgang ermöglicht und so ein erhebliches Hindernis für die vollautomatische Montage beseitigt. Da der Betätiger offen gehalten werden kann, ist es möglich, FPC/FFC mit einer Hand zu entfernen, und es ist auch möglich, den Steckverbinder an einem begrenzten Arbeitsplatz zu montieren.

Die Steckverbinder der Serie 6817 sind platzsparend: Der vertikale Typ, der senkrecht zur Leiterplatte für den vertikalen Einbau montiert wird, ist auf einer Leiterplatte 5.32 mm hoch und 2.9 mm breit, und der rechtwinklige Typ, der parallel zur Platine für den horizontalen Einbau montiert wird, beträgt 2.6 mm hoch auf einer Leiterplatte und 5.9 mm breit.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • One-Action-Typ für automatische Robotermontagelinie
  • Erfüllt die in Schnittstellen der nächsten Generation angegebene Höchstgeschwindigkeit
  • Vertikale und rechtwinklige Konfigurationen erhöhen die Designflexibilität.
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör
  • Industrielle Ausrüstung
  • Flat TV
Video:
Video:


P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen