Beschleunigung von Innovationen

6824-Serie | 0.4 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 4-22
Aktuelle Bewertung DC 0.4A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6824 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6824-Serie | 0.4 mm Rastermaß

Die Serie 6824 umfasst FPC/FFC-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.4 mm, einer Höhe von 0.93 mm und einer Breite von 2.7 mm. Sie wurden für den internen Anschluss mobiler Geräte wie Digitalkameras, Tablet-PCs, Smartphones und Spielekonsolen entwickelt. Trotz ihrer flachen und platzsparenden Bauweise gibt es dank doppelseitiger Kontakte weniger Einschränkungen bei FPC- oder PCB-Layouts.

Geeignet für Smartphones, Tablet-PCs, Laptops, Audiogeräte und Spielkonsolen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Die Nicht-ZIF-Struktur erfordert nur eine geringe Kraft zum Einsetzen eines FPC/FFC.
  • Entwickelt für die interne Verbindung mobiler Geräte
  • Höhe = 0.93 mm / Breite = 2.7 mm
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen