Beschleunigung von Innovationen

6841-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 15-51
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.2 A
Spannungswert: AC / DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6841 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6841-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Bei der Serie 6841 handelt es sich um vertikale FPC-Steckverbinder vom Typ „Slide-Lock“ mit 0.3 mm Rastermaß und ZIF. Sie eignen sich am besten für die interne Verbindung von elektrischen Geräten, die kleiner ausgelegt werden müssen und mehrere Funktionen erfordern, wie z. B. Notebook-PCs, DSCs (Digital Still Cameras), DVCs (Digital Video Cameras), digitale Audioplayer usw. Diese flachen, platzsparenden Produkte sind 3.6 mm hoch und 2.95 mm breit (die Anschlüsse sind 2.8 mm breit).

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Entwickelt für Tablet-PCs/Notebook-PCs, DSCs/DVCs, Audio-Player usw.
  • Der Schieber kann mit einer einfachen Ein-Finger-Bedienung arretiert werden
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen