Beschleunigung von Innovationen

6844-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 11-61
Aktuelle Bewertung DC 0.2A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6844 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6844-Serie | 0.3 mm Rastermaß

Die Serie 6844 umfasst leichte, kompakte FPC-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.3 mm, einer Höhe von 0.95 mm auf der Platine und einer Breite von 2.7 mm im Montagebereich. Trotz ihres schlanken Designs bieten diese Steckverbinder eine genaue Positionierung für sicheres Verbinden sowie gute Bedienbarkeit und ein angenehmes „Klick“-Gefühl im Verriegelungssystem.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Platzersparnis wird durch einen feinen Abstand von 0.3 mm erreicht
  • Bietet ein angenehmes „Klick“-Gefühl beim Verriegeln
  • Die anwendbare FPC-Dicke beträgt 0.2 mm.
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen