Beschleunigung von Innovationen

6866-Serie | 0.2 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 21-71
Aktuelle Bewertung DC 0.2A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6866 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6866-Serie | 0.2 mm Rastermaß

Die Serie 6866 besteht aus flachen und platzsparenden Steckverbindern mit einem feinen Rastermaß von 0.2 mm, einer Stapelhöhe von 0.95 mm auf der Platine und einer Breite von 2.7 mm. Diese Produkte verfügen über einen unteren Kontakt und eine vordere Verriegelung und können auf FPC-Dicken von 0.2 mm angewendet werden. Darüber hinaus können Fehlausrichtungen wie schräge Einfügungen optisch erkannt werden, indem FPCs mit Laschen verwendet werden. Trotz des flachen und platzsparenden Designs ist am Verriegelungsteil eine Lasche angebracht, die eine verbesserte Bedienbarkeit ermöglicht und beim Verriegeln oder Entriegeln des Steckverbinders ein sicheres „Klick“-Gefühl vermittelt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Platzersparnis wird durch einen feinen Abstand von 0.2 mm erreicht
  • Die anwendbare FPC-Dicke beträgt 0.2 mm
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
  • Gute Bedienbarkeit mit sicherem „Klick“
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen