Beschleunigung von Innovationen

6892-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 30 bis 68
Aktuelle Bewertung DC 0.5A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 °C bis +105 °C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6892 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6892-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Bei Steckverbindern der Serie 6892 wurden die Qualitätssicherungsprüfungen (QA) – sowohl visuelle als auch automatisierte optische Inspektionen (AOI) – verbessert, um eine Fehlausrichtung zu verhindern.
Diese Produkte zeichnen sich durch eine Hitzebeständigkeit von -40 °C bis +125 °C und eine Hochgeschwindigkeitsübertragungsfähigkeit aus, die V-by-One® HS* entspricht, den Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, die bis zu 3.75 Gbit/s erreichen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Geeignet für die Roboterbestückung und trägt zur Verbesserung der Betriebseffizienz im Herstellungsprozess bei.
  • Für Kfz-Geräte eignen sich Betriebstemperaturen von -40°C bis +105°C bzw. +125°C am besten.
  • Verpackt in Band und Rolle: 2,000 Stück/Rolle
  • RoHS-konform
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil (Fahr-/Sicherheitsausrüstung)
  • Automobil (Infotainment)
  • Industrielle Ausrüstung
  • Netzteile
  • Gaming Zubehör
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen