Beschleunigung von Innovationen

6893-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: FPC / FFC
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 10-60
Aktuelle Bewertung DC 0.5A
Spannungswert: DC 50V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 6893 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

6893-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die FPC/FFC-Steckverbinder der Serie 6893 mit One-Action-Funktion nutzen eine proprietäre Struktur, die schnelle und stabile Verbindungen mit nur einem Steckvorgang ermöglicht und so ein wesentliches Hindernis für die vollautomatische Montage beseitigt. Diese neue Serie bietet im Vergleich zu unseren Vorgängerprodukten eine doppelt so hohe Leistung bei der Entfernung von Fremdkörpern und hilft, FPC/FFC-Ablagerungen zu vermeiden, die nach dem Stecken zu Kontaktfehlern führen können. Sie sind hitzebeständig bis 2 Grad Celsius und können unter Einhaltung strenger Hochtemperaturvorschriften an Fahrzeuggeräten wie HUDs, Clustern und CIDs montiert werden. Empfohlene Anwendungen: Flachbildfernseher, Spielkonsolen, Automobile, Industrieanlagen und Stromversorgungen usw.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einzigartige Kontaktstiftstruktur verbessert die Leistung der Fremdkörperentfernung
  • MIPI D-PHY 4Gbps kompatibel
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Flat TV
  • Spielmaschine
  • Automobil
  • Industrielle Ausrüstung
  • Stromversorgungen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Für detailliertere Informationen