Beschleunigung von Innovationen

7129-Serie | Batterieanschluss

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 2, 4
Aktuelle Bewertung Signal: DC 0.4 A/Kontakt
Leistung: DC 10A/2Kontakte
Spannungswert: DC 30 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 7129 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

7129-Serie | Batterieanschluss

Bei der Serie 7129 handelt es sich um Board-to-Board-Steckverbinder, die hohe Ströme von bis zu 10 A leiten können. Abgesehen davon, dass es sich um ein platzsparendes Produkt mit einer Stapelhöhe von 0.7 mm und einer Breite von 2.2 mm handelt, erreicht es eine hohe Robustheit und ein reibungsloses Stecken durch die Anbringung von Metallen an beiden Seitenenden, um Schäden an Isolatorgehäusen und Kontakten durch das Stecken in einem zu verhindern falsch ausgerichtet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Verpackt in Band und Rolle: 15,000 Stück/Rolle
  • Platzsparend mit einer Stapelhöhe von 0.7 mm und einer Breite von 2.2 mm

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Bedienungsanleitung
Für detailliertere Informationen