Beschleunigung von Innovationen

8005-Serie | Miniatur-Draht-zu-Platine-Steckverbinder

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung DC 1.0 A/Kontakt
Spannungswert: DC 30 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 80 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 8005 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

8005-Serie | Miniatur-Draht-zu-Platine-Steckverbinder

Bei der Serie 8005 handelt es sich um superkompakte 2-polige Wire-to-Board-Steckverbinder, die für eine hochdichte Montage konzipiert sind. Diese Produkte eignen sich am besten für die Miniaturisierung von Handheld-Geräten wie Mobiltelefonen, Notebook-PCs usw.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Ausgestattet mit einer isolierenden Verriegelungsstruktur
  • Die rechtwinklige Buchse ist ein flacher Typ mit einer Höhe von 1.9 mm auf der Platine.
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -55 bis +80 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen