Beschleunigung von Innovationen

8040-Serie | 1.0 mm Rastermaß

Connector Type: FFC/FPC, Ethernet, Spezial, Platine-zu-Platine (BtB), Draht-zu-Platine (WtB), Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Feinraster, Schneidklemmtechnik (IDC), Poke-Home, 2-teilig, Kartenrand, Kompression/Batterie, Speicher, Eingang/Ausgang (I/O), Spleiß, DIN, Rack und Panel, Single-Pair-Ethernet (SPE), Shield Locks
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung DC 1.0 A/Kontakt
Spannungswert: DC 30 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 80 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 8040 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

8040-Serie | 1.0 mm Rastermaß

Bei der Serie 8040 handelt es sich um superkleine, flache Kabel-Platinen-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 1.0 mm und einer Steckhöhe von 1.4 mm mit zwei Kontakten, um den Marktanforderungen nach hochdichter Verpackung, insbesondere in kleinen Mobilgeräten, gerecht zu werden.

Geeignet für kleine Verbrauchergeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, tragbare Geräte, Laptops, Audiogeräte und Spielkonsolen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Rastermaß von 1.0 mm
  • Steckhöhe von 1.4 mm
  • Erfüllt die Marktanforderungen für hochdichte Verpackungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen