Beschleunigung von Innovationen

8041-Serie | 0.9 mm Rastermaß

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 2
Aktuelle Bewertung DC 1.0 A/Kontakt
Spannungswert: DC 30 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 80 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 8041 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

8041-Serie | 0.9 mm Rastermaß

Die Serie 8041 umfasst extrem kleine und flache Kabel-Platine-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0.9 mm und einer Steckhöhe von 0.9 mm, die zu den niedrigsten in der Branche zählt (basierend auf Untersuchungen der Kyocera Corporation; Stand: September 2023). Diese Produkte wurden entwickelt, um den Marktanforderungen nach hochverdichteten Gehäusen gerecht zu werden, insbesondere für kleine Mobilgeräte.

Geeignet für kleine Verbrauchergeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, tragbare Geräte, Laptops, Audiogeräte und Spielkonsolen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Eine Klemmstruktur (Zweipunktkontaktdesign) erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße und gewährleistet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit. AWG #32, ein Draht des Standardtyps, ist geeignet.
  • Um die Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen zu gewährleisten, kommt eine Vierpunkt-Isolatorverriegelungsstruktur zum Einsatz, die trotz des niedrigen Profils ein festes Klickgefühl und eine sichere Haltekraft beim Zusammenstecken ermöglicht.
  • Der vernickelte Bereich am Kontakt verhindert das Aufsaugen des Lotes.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Tragbares Gerät
  • Laptop
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Für detailliertere Informationen