Beschleunigung von Innovationen

8069-Serie | Schildschlösser

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Schildschlösser
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.5/Kontakt
Spannungswert: AC / DC 5V
BETRIEBSTEMPERATUR: -30 ° C bis + 80 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte
Artikelnummer: 8069 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

8069-Serie | Schildschlösser

Bei der Serie 8069 handelt es sich um kleine Terminals, sogenannte „Shield Locks“, die zur Befestigung von Schutzgehäusen in digitalen Medien entwickelt wurden. Die Verwendung von Shield Locks vereinfacht die Befestigung von Shield-Gehäusen, indem sie eine One-Touch-Bedienung ermöglichen, die herkömmlicherweise durch manuelles Löten durchgeführt wurde. Darüber hinaus verfügt das Shield Lock über eine Struktur, die eine Trennung ermöglicht, was die Bedienbarkeit beim Austausch von Teilen und bei der Wartung von Shield-Gehäusen erheblich verbessert.

Geeignet für Smartphones, Tablet-PCs, Laptops, Audiogeräte, Spielkonsolen, Industriegeräte und Netzteile usw.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Schildschlösser verbinden und halten Schildgehäuse sicher mit einer Struktur aus beidseitigen Federn
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone/Tablet-PC
  • Laptop
  • Industrielle Ausrüstung
  • Netzteile
  • Audiogeräte
  • Gaming Zubehör

3D MODEL

Ressourcen

Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen