Beschleunigung von Innovationen

9000352F0 – Wi-Fi 6E FPC-Antenne für Metalloberflächen

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: BLE, Bluetooth, WLAN, ZigBee, WiFi 6E
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400 – 2485 MHz, 4900 – 5850 MHz, 6000 – 7125 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 3.2 dBi
4900-5850 MHz = 3.0 dBi
6000-7125 MHz = 2.6 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 55 %
4900-5850 MHz = 59 %
6000-7125 MHz = 40 %
Größe (mm): 31.0 x 30.5 x 0.16
Gewicht (Gramm): 1.4
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9000352F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer: 9000352F0 Kategorie:

Beschreibung

Die WLAN-Antennen FPC 9000352F0 von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Geräte mit 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz und 7.0 GHz.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Das 9000352F0 wird in vielen Standardkabellängen von 50 mm bis 1000 mm angeboten. Standardsteckeroptionen sind mit MHF, MHFIII und MHF4L kompatibel. Es ist für die Platzierung über Metalloberflächen konzipiert, wobei nur 5 mm der FPC-Antenne über die Oberfläche hinausragen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.