Beschleunigung von Innovationen

9000468 – ISM 868MHz 36x36x6mm Keramik-Patchantennen-Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave / SIGFOX
Band: 868
Frequenz: 863-870 MHz
Spitzengewinn: 1.0 dBi
Effizienz: 54%
Größe (mm): 69.7 x 69.7
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9000468-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9000468
Artikelnummer: 9000468-01 Kategorie:

Beschreibung

Die ISM-Keramik-Patchantennen der AVX-Serie von KYOCERA erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in M2M-Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für ISM 868 MHz-fähige M2M-Anwendungen wie Fahrzeugverfolgung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.