Beschleunigung von Innovationen

9000469 – ISM 915MHz 36x36x6mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave / SIGFOX
Band: 915
Frequenz: 902-928 MHz
Spitzengewinn: 1.1 dBi
Effizienz: 54%
Größe (mm): 36.0 x 36.0 x 6.0
Gewicht (Gramm): 35.9
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 9000469
Artikelnummer: 9000469 Kategorie:

Beschreibung

Die ISM-Keramik-Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in RFID-Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für ISMISM915 MHz-fähige RFID-Anwendungen wie die Bestandsverfolgung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.