Beschleunigung von Innovationen

9001002 – GPS L1/L2 38x38x8.16mm Keramik-Patchantenne (gestapelt)

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1, L2
Frequenz: 1563–1587 MHz, 1215–1239.6 MHz
Spitzengewinn: 1-1563 MHz = 1587 dBi
2-1215 MHz = 1239.6 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1-1563 MHz = 1587 %
2-1215 MHz = 1239.6 %
Größe (mm): 38.0 x 38.0 x 8.16
Gewicht (Gramm): 30
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 9001002
Artikelnummer: 9001002 Kategorie:

Beschreibung

Die GPS-Keramik-Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die kritischen Anforderungen von Geräteentwicklern und bieten verbesserte Funktionalität und Leistung für eine breite Palette von Anwendungen für vernetzte Geräte. Diese hochmodernen Antennen bieten erhebliche Vorteile für Anwendungen im L2-GPS-Band, wie z. B. Präzisionslandwirtschaft oder geodätische Positionierung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.