Beschleunigung von Innovationen

9001118-01 – V2X Keramik-Patchantennen-Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: V2X / DSRC
Band: 802.11p
Frequenz: 5.9 GHz
Effizienz: 55%
Größe (mm): 40 x 40
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9001118-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9001118
Artikelnummer: 9001118-01 Kategorie:

Beschreibung

Diese Familie von Keramik-Patchantennen bietet optimale Leistung für ein breites Anwendungsspektrum. Die Antenne 9001118 wurde speziell für dedizierte Nahbereichskommunikationssysteme entwickelt. Diese Hochleistungsantenne eignet sich perfekt für V2X-Anwendungen und ermöglicht eine hochsichere und schnelle drahtlose Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.