Beschleunigung von Innovationen

9001157 – GPS/Glonass 18x18x4mm SMT-Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS, GLONASS
Band: L1, G1, L1 / G1
Frequenz: 1563–1587 MHz, 1593–1610 MHz
Spitzengewinn: 1563-1587 MHz = 3.8 dBi
1593-1610 MHz = 4.3 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 1563-1587 MHz = 65 %
1593-1610 MHz = 71 %
Größe (mm): 18.0 x 18.0 x 4.0
Gewicht (Gramm): 6
Montage: SMT
Antenne P/N: 9001157
Artikelnummer: 9001157 Kategorie:

Beschreibung

Die GPS/GLONASS SMT-Patchantennen der AVX-Serie von KYOCERA erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in eingebetteten Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS/GLONASS-Anwendungen wie die Fahrzeugortung.

Klassenbeste Leistung

SMT-Patchantennen sind so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen eine hohe Effizienz aufweisen und gleichzeitig eine Automatisierung während des Montageprozesses ermöglichen. Durch die hohe Selektivität sind keine zusätzlichen Filter erforderlich und es wird Platz auf der Platine frei.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.