Beschleunigung von Innovationen

9001169F0 – GPS FPC Embedded Antenne mit LNA

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1
Frequenz: 1575 MHz
Effizienz: 55%
Größe (mm): 41 x 15.5
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9001169F0

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 9001169F0 Kategorie:

Beschreibung

Diese aktive GPS-Antenne bietet hohe HF-Leistung und Funktionalität in M2M-Designs, bei denen ein herkömmlicher GPS-Patch-Ansatz nicht möglich ist. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für GPS-fähige M2M-/IoT-Anwendungen wie Fahrzeugverfolgung oder Asset-Tracking. Basierend auf einem flexiblen Substrat kann diese aktive GPS-Antenne in verschiedenen Gerätekonfigurationen eine hohe Effizienz aufrechterhalten. Darüber hinaus verfügt die Antenne 9001169 über einen LNA mit geringem Stromverbrauch, der ihre Integration in das Endprodukt erleichtert.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.