Beschleunigung von Innovationen

9001815F0 – 5G- und NB-IoT-FPC-eingebettete Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: 2G / 3G / 4G / 5G / Mobilfunk / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
Band: LTE B1 – LTE B43
5G n1 – 5G n84
Frequenz: 600-960 MHz / 1415-2690 MHz / 3400-3800 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2.36 dBi – 5.45 dBi (Abhängig von der Frequenz)
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 40-60 % (Abhängig von der Frequenz)
Größe (mm): 102 x 14.5 x 0.2
Gewicht (Gramm): 1.1
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9001815F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge (mm)
9001815F0-AA10L0050MHF-Anschluss50
9001815F0-AA10L0100MHF-Anschluss100
9001815F0-AA10L0150MHF-Anschluss150
9001815F0-AA10L0200MHF-Anschluss200
9001815F0-AA10L0250MHF-Anschluss250
9001815F0-AA10L0300MHF-Anschluss300
9001815F0-AA10L0400MHF-Anschluss400
9001815F0-AA10L0500MHF-Anschluss500
9001815F0-AA10L0600MHF-Anschluss600
9001815F0-AA10L1000MHF-Anschluss1000

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 9001815F0 Kategorie:

Beschreibung

KYOCERA AVX 5G & NB-IoT FPC 9001815F0 ist die Antwort auf die Herausforderungen, vor denen Produktdesigner heute stehen. Basierend auf einem flexiblen Substrat für einfachere Integration, hohe Leistung und Isolationseigenschaften bietet diese Antenne bessere Konnektivität. Darüber hinaus unterstützt 9001815F0 alle weltweiten Mobilfunkbänder für LTE. Antenne in mehreren Kabellängen für unterschiedliche Anwendungsumgebungen erhältlich.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.