Beschleunigung von Innovationen

9001978-03 – Evaluierungsplatine für ultrakleine WLAN-Dualband-Chipantenne

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: Wi-Fi / WLAN
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 3.0dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 2400-2485 MHz = 65 %
5150-5850 MHz = 50 %
Größe (mm): 55.0 x 25.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 9001978-03
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 9001978
Artikelnummer: 9001978-03 Kategorie:

Beschreibung

Die für Wi-Fi-, BT- oder UWB-Anwendungen entwickelte AVX-Chipantenne von KYOCERA zeichnet sich durch hohe Effizienz bei geringem Platzbedarf aus und erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteingenieure nach höherer Funktionalität und besserer Leistung in kleineren und dünneren Designs. Für weitere Optimierungen bis hin zum kundenspezifischen Design und für Unterstützung bei der Integration und dem Test dieser Antennenleistung in Ihr Gerät wenden Sie sich an unser Kundensupport-Team.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.