Beschleunigung von Innovationen

9001999 – SDARS 25x25x4mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: S.D.A.R.S.
Rückflussdämpfung: <-11dB
Zenitgewinn: 6.5 dBic
Größe (mm): 25 x 25 x 4
Gewicht (Gramm): 8.22
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 9001999
Artikelnummer: 9001999 Kategorie:

Beschreibung

KYOCERA AVX-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese Antenne wird mit doppelseitigem Klebeband und durchkontaktiertem Lötstift montiert. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für SDARS-fähige Geräte und ist ideal für Dachanwendungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.