Beschleunigung von Innovationen

9002133 – ISM-Chipantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: ISM / LoRa
Frequenz: 863 – 870 MHz / 902 – 928 MHz
Spitzengewinn: 863 – 870 MHz (Eu) = 1.5 dBi
902 – 928 MHz (USA) = 2.0 dBi
Effizienz: 863 – 870 MHz (Eu) = 77 %
902 – 928 MHz (USA) = 74 %
Größe (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Gewicht (Gramm): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N: 9002133
Bewertungsgremium: 9002133 bis 02
Artikelnummer: 9002133 Kategorie:

Beschreibung

Diese ultrakleine Chipantenne für ISM-Anwendungen bietet eine hohe Effizienz bei geringem Platzbedarf und erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteingenieure an höhere Funktionalität und bessere Leistung in kleineren und dünneren Designs. Dank ihrer Abstimmungsfunktion deckt sie 868 MHz oder 915 MHz ab.

Wenden Sie sich zur weiteren Optimierung des benutzerdefinierten Designs und für Unterstützung bei der Integration und Prüfung der Leistung dieser Antenne in Ihr Gerät an unser Kundensupportteam.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.